??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1165442 - CHARX PS-CAB/4X87.5KW
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1165442
Product number of the Manufacturer
1165442
Description short
Armoire électrique
Description long
CHARX power basic, Armoire électrique pour modules CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW
Manufacturer Type Description
CHARX PS-CAB/4X87.5KW
Preview
GTIN-Code
4063151180263
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Largeur
600 mm
hauteur
1800 mm
profondeur
800 mm
pour montage mural
Yes
conception CEM
No
tackable possible
Yes
Number of doors front
1
pour montage sur plâtre
Yes
pour montage de sol
Yes
pour montage encastré
No
convient pour une installation extérieure
Yes
convient pour un arrangement métrique
No
porte d'aération
No
avec platine de montage réglable en profondeur
No
avec porte arrière
No
glazed door present
No
Plaque de montage existante (O/N)
No
GTIN
4063151180263
Manufacturer product designation
Armoire électrique
Manufacturer product description
CHARX power basic, Armoire électrique pour modules CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW
Manufacturer product family
CHARX power basic
Product type
CHARX PS-CAB/4X87.5KW
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
94032080
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés