??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1165140000 - PSI 6/10 SW
Спецификация
Weidmueller 1165140000
Preview
Manufacturer Product ID
1165140000
Manufacturer Type Description
PSI 6/10 SW
Description short
Клемма с предохранителем, Соединение PUSH IN, Предохранитель - плавкая вставка, для вставной перемычки, с одной стороны открыт, PUSH IN, 6 mm², 250 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, черный
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость. С извлекаемым гнездом для трубчатого плавкого предохранителя.
GTIN-Code
4032248992621
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
max. supply voltage for defect display
250 V
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
min. supply voltage for defect display
250 V
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
6.300 A
Number of levels
1
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.310 W
color
black
Design of safety block
Miniature fuses 5x20 mm
Connection type
Push-in connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
10 mm²
Max. line cross section, rigid
6 mm²
Min. line cross section, flexible
1.500 mm²
Min. line cross section, rigid
1.500 mm²
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
250 V
Mass
0.030 kg
depth
50.41 mm
height
83.829 mm
width
12.2 mm
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей