??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1165140000 - PSI 6/10 SW
Lista materiale
Weidmueller 1165140000
Preview
Manufacturer Product ID
1165140000
Manufacturer Type Description
PSI 6/10 SW
Description short
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento PUSH IN, Elemento fusibile, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato, PUSH IN, 6 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, nero
Description long
Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.
GTIN-Code
4032248992621
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
max. supply voltage for defect display
250 V
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
min. supply voltage for defect display
250 V
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
6.300 A
Number of levels
1
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.310 W
color
black
Design of safety block
Miniature fuses 5x20 mm
Connection type
Push-in connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
10 mm²
Max. line cross section, rigid
6 mm²
Min. line cross section, flexible
1.500 mm²
Min. line cross section, rigid
1.500 mm²
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
250 V
Mass
0.030 kg
depth
50.41 mm
height
83.829 mm
width
12.2 mm
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD