??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1165140000 - PSI 6/10 SW
Stückliste
Weidmueller 1165140000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1165140000
Herstellertypbezeichnung
PSI 6/10 SW
Kurzbeschreibung
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH-IN Anschluss, Sicherungselement, für steckbare Querverbindung, einseitig offen, PUSH IN, 6 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, schwarz
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
GTIN
4032248992621
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
10 mm²
max. Versorgungsspannung (Defektanzeige)
250 V
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm²
min. Versorgungsspannung (Defektanzeige)
250 V
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
120 °C
Bemessungsstrom
6.300 A
Anzahl der Etagen
1
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.310 W
Farbe
schwarz
Ausführung des Sicherungseinsatzes
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm²
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
250 V
Masse
0.030 kg
Tiefe
50.41 mm
Höhe
83.829 mm
Breite
12.2 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen