??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1164-88 - Abgeschirmter Deckel
Stückliste
1164-88
Artikel-Nr.
1164-88
EAN-Code
4013456142008
Bezeichnung
Abgeschirmter Deckel
Detaillierungsgrad
Durchmesser
80 mm
Schraubabstand
60 mm
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose für die Hohlwand-Installation. Die leitfähige Beschichtung als Störschutz mindert Aus- und Einstrahlung von Störquellen mit überwiegend elektrischem Wechselfeld.· Für die baubiologische Elektro-Installation, biologische Bauweise· Mit Abschirmung und Potentialableitung· Funktionserder darf nur am Funktions-Potentialausgleich angeschlossen werden, nicht am Schutzleiter (PE-Leiter)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen