??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1163116 - WMS-OT HF 2,4 (EX4)RL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1163116
Artikelnummer des Herstellers
1163116
Kurzbeschreibung
Markierungsschlauch
Langbeschreibung
Markierungsschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: ohne Aufdruck, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 2,4 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 120000 mm
Herstellertypbezeichnung
WMS-OT HF 2,4 (EX4)RL
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151173098
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
27
Breite
4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Farbe
weiß
Länge
120000 mm
Montageart
Einschub
Nettogewicht
0.022 kg
Bedruckung
without print
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
Lieferform
Rolle
halogenfrei
Ja
Werkstoff
Polyolefine
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
max. Lagerungstemperatur
23 °C
min. Lagerungstemperatur
23 °C
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
min. Kabeldurchmesser
1 mm
max. Durchmesser des Kabels
2.400 mm
max. Aderdurchmesser
2.400 mm
min. Aderdurchmesser
1 mm
GTIN
4063151173098
Herstellerproduktbezeichnung
Markierungsschlauch
Herstellerproduktbeschreibung
Markierungsschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: ohne Aufdruck, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 2,4 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 120000 mm
Herstellerprodukttyp
WMS-OT HF 2,4 (EX4)RL
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
39173200
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft