??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1163101 - SACC-DSI-M12FSL4FE-M16XL/1,5GR
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1163101
Product number of the Manufacturer
1163101
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, Puissance, 5-pôles, connecteur femelle, droit, M12, détrompage: L, sur extrémité libre, Montage face arrière, M16 x 1,5, Cordons individuels, longueur de câble: 1,5 m, 2,50 mm², Cordon PEX, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1238577
Manufacturer Type Description
SACC-DSI-M12FSL4FE-M16XL/1,5GR
Preview
GTIN-Code
4063151174705
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
93
Tension nominale
63 V
rated current
16 A
Norme d'application
IEC 61076-2-111
classe d’inflammabilité
V0
certificats et homologations
cULus Recognized, EAC
poids net
0.235 kg
type d'interverrouillage
Screw locking mechanism
degré de protection (IP) monté
IP65/IP67
température ambiante maximale
85 °C
matière du revêtement du contact
Au
degré de salissure
3
Number of power contacts
0
catégorie de surtension
III
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Insertion cycles, min.
100
matériau de boîtier
Polyamide (PA)
avec écran de raccordement
No
Number of control contacts
5
Number of data contacts
0
Construction form of the plug connector
M12
polarisation
L-coded
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Material used for the thread ring
Zinc die-cast, nickel-plated
genre (M/F) de connection en départ
Female (socket)
GTIN
4063151174705
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
Connecteur d'appareil face arrière, Puissance, 5-pôles, connecteur femelle, droit, M12, détrompage: L, sur extrémité libre, Montage face arrière, M16 x 1,5, Cordons individuels, longueur de câble: 1,5 m, 2,50 mm², Cordon PEX, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1238577
Product type
SACC-DSI-M12FSL4FE-M16XL/1,5GR
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
25
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !