??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1163101 - SACC-DSI-M12FSL4FE-M16XL/1,5GR
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1163101
Artikelnummer des Herstellers
1163101
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Leistung, 5-polig, Buchse, gerade, M12, Kodierung: L, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 1,5 m, 2,50 mm², PEX-Litze, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1238577
Herstellertypbezeichnung
SACC-DSI-M12FSL4FE-M16XL/1,5GR
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151174705
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
93
Bemessungsspannung
63 V
Bemessungsstrom
16 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-111
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, EAC
Nettogewicht
0.235 kg
Art der Verriegelung
Screw locking mechanism
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
Verschmutzungsgrad
3
Anzahl Leistungskontakte
0
Überspannungskategorie
III
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Steckzyklen, min.
100
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Anzahl Steuerkontakte
5
Anzahl Datenkontakte
0
Bauform des Steckverbinders
M12
Codierung (Kopf 1)
L-codiert
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Werkstoff des Gewinderings
Zinc die-cast, nickel-plated
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
GTIN
4063151174705
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Leistung, 5-polig, Buchse, gerade, M12, Kodierung: L, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 1,5 m, 2,50 mm², PEX-Litze, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1238577
Herstellerprodukttyp
SACC-DSI-M12FSL4FE-M16XL/1,5GR
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
25
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft