??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1161150000 - VSPC 4SL 12VAC EX
Спецификация
Weidmueller 1161150000
Preview
Manufacturer Product ID
1161150000
Manufacturer Type Description
VSPC 4SL 12VAC EX
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (сети данных/технология MCR) без функции сигнализации / индикации функционирования, двоичн., Количество сигналов: 4, Переменный ток, 12 V, 16 В, 300 mA, Вывод, прочее
Description long
Устройство для защиты от превышения напряжения при использовании информационно-технического и измерительного оборудования. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией оборудования, которое необходимо защитить.
GTIN-Code
4032248950010
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
300 A
nominal voltage (at AC)
12 V
nominal voltage (at DC)
16 V
Mass
0.049 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей