??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1161150000 - VSPC 4SL 12VAC EX
Lista materiale
Weidmueller 1161150000
Preview
Manufacturer Product ID
1161150000
Manufacturer Type Description
VSPC 4SL 12VAC EX
Description short
Scaricatore di sovratensioni (Reti dati/tecnologia MCR) senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, binario, Numero di segnali: 4, AC, 12 V, 16 V, 300 mA, morsetto, varie
Description long
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.
GTIN-Code
4032248950010
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
300 A
nominal voltage (at AC)
12 V
nominal voltage (at DC)
16 V
Mass
0.049 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD