??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1161150000 - VSPC 4SL 12VAC EX
Stückliste
Weidmueller 1161150000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1161150000
Herstellertypbezeichnung
VSPC 4SL 12VAC EX
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, binär, Signalanzahl: 4, AC, 12 V, 16 V, 300 mA, Klemme, sonstige
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248950010
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Nennlaststrom
300 A
Nennspannung (bei AC)
12 V
Nennspannung (bei DC)
16 V
Masse
0.049 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen