??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1161150000 - VSPC 4SL 12VAC EX
Kusovník
Weidmueller 1161150000
Preview
Manufacturer Product ID
1161150000
Manufacturer Type Description
VSPC 4SL 12VAC EX
Description short
Přepěťová ochrana (datové sítě/technologie MCR) bez funkce varování / ukazatele funkce, binární, Počet signálů: 4, AC, 12 V, 16 V, 300 mA, Svorka, různé
Description long
Zařízení pro přepěťovou ochranu v oblasti IT a metrologie. Zařízení by mělo být instalováno poblíž zařízení, které má být ochráněno.
GTIN-Code
4032248950010
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
300 A
nominal voltage (at AC)
12 V
nominal voltage (at DC)
16 V
Mass
0.049 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model