??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1160361001 - RS U-D8 0...10V
Спецификация
Weidmueller 1160361001
Preview
Manufacturer Product ID
1160361001
Manufacturer Type Description
RS U-D8 0...10V
Description short
Преобразователь сигналов, 8-разряд., Вход [короткий]: 0-10 V, Выход [короткий]: 8-разрядный импульс
GTIN-Code
4032248103836
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Construction of unit
Преобразователь сигналов
degree of protection
IP00
Mass
0.072 kg
depth
66.912 mm
height
70.453 mm
width
35 mm
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей