??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1160361001 - RS U-D8 0...10V
Lista materiale
Weidmueller 1160361001
Preview
Manufacturer Product ID
1160361001
Manufacturer Type Description
RS U-D8 0...10V
Description short
Invertitore di segnali, 8 Bit, Ingresso: 0-10 V, Uscita: Impulso a 8 bit
GTIN-Code
4032248103836
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Construction of unit
Invertitore di segnali
degree of protection
IP00
Mass
0.072 kg
depth
66.912 mm
height
70.453 mm
width
35 mm
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD