??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1160361001 - RS U-D8 0...10V
Nomenclature
Weidmueller 1160361001
Preview
Manufacturer Product ID
1160361001
Manufacturer Type Description
RS U-D8 0...10V
Description short
Variateur de signaux, 8 Bits, Entrée: 0-10 V, Sortie: Impulsion 8 bit
GTIN-Code
4032248103836
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Construction of unit
Variateur de signaux
degree of protection
IP00
Mass
0.072 kg
depth
66.912 mm
height
70.453 mm
width
35 mm
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés