??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1160361001 - RS U-D8 0...10V
Stückliste
Weidmueller 1160361001
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1160361001
Herstellertypbezeichnung
RS U-D8 0...10V
Kurzbeschreibung
Signalwandler, 8 Bit, Eingang: 0-10 V, Ausgang: 8-Bit impulse
GTIN
4032248103836
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Gerätebauform
Signalwandler
Schutzart (IP)
IP00
Masse
0.072 kg
Tiefe
66.912 mm
Höhe
70.453 mm
Breite
35 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85437090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen