??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1159-81 - Teleskop - Einlasskasten 1x1
Stückliste
1159-81-150
Art.-Nr.
1159-81
Bezeichnung
Teleskop-Einlasskasten 1x1, für gedämmte Fassaden 80-200 mm, Glühdrahtgeprüft EN 60695-2-11 850°C
Dämmstärke
mm
Wert eingeben für DS
Dämmstärke
mm
cm
inch
ft
Detaillierungsgrad
Länge
105 mm
Breite
105 mm
Material
Polyethylen
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
E-No.
372001519
Einzeln-Nettogewicht
0.11 kg
Einzeln-Volumen
2.06 l
EAN-Code
7611614251165
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Teleskop-Einlasskasten 1x1 Installation in: Gedämmte Aussenfasaden (WDVS) Länge x Breite x Höhe: 105 x 105 x 80-200 mm. Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 850°C Artikelnummer: 1159-81 / E-No.: 372 001 519
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen