??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1159-81 - Scatola da incasso telescopica
Lista materiale
1159-81-150
Art. No.
1159-81
Designazione
Scatola da incasso telescopica 1x1, per facciate isolate 80-200mm, prova al filo 850°C EN 60695-2-11
Spessoro di isolamento
mm
Inserisci valore per DS
Spessoro di isolamento
mm
cm
inch
ft
Livello di dettaglio
Lunghezza
105 mm
Larghezza
105 mm
Materiale
Polietilene
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-No.
372001519
Peso netto individuale
0.11 kg
Singolo volume
2.06 l
EAN-Code
7611614251165
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso telescopica 1x1 Per installazioni nelle facciate isolate esternamente Lunghezza x Largezza x Altezza: 105 x 105 x 80-200 mm. Fatto di polietilene, senza alogeni, con prova al filo incandescente a 850°C Numero d'articolo: 1159-81 / E-No.: 372 001 519
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD