??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1159-71 - Aufstockelement
Stückliste
1159-71
Artikel-Nr.
1159-71
EAN-Code
4013456548190
Bezeichnung
Aufstockelement
Detaillierungsgrad
Länge
220 mm
Breite
110 mm
Höhe
190 mm
Dämmstärke in Kombination mit Art.-Nr. 1159-70
170 - 350 mm
Versand
6
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse für die sichere und wärmebrückenfreie Installation von starren und schwenkbaren LED-Einbauleuchten und Einbaugeräten in gedämmten Decken. Das Gehäuse schützt das umgebende Dämmmaterial vor den hohen Betriebstemperaturen der LED-Leuchte sowie die LEDLeuchte selbst vor Verschmutzung. Durch das integrierte Dämmelement werden Wärmebrücken zuverlässig verhindert.· Für die Installation von Leuchten und Einbaugeräten in gedämmten Decken· Für alle gängigen Dämmstoffe geeignet· Thermisch geschützter Installationsraum· Vermeidung von Wärmebrücken durch das integrierte Dämmelement· Für Dämmstärken ab 100 bis 160 mm (170 bis 350 mm mit Aufstockelement)· Anpassung an die Dämmstärke in 10-mm-Schritten· Einbaudurchmesser bis Ø 86 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen