??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1159-70 - Scatola da incasso per isolamento esterno 100 - 160mm
Lista materiale
1159-70
Art. No.
1159-70
Designazione
Scatola per isolamento termico esterno, per spessori dell'isolamento 100-160 mm, per lampade con DE fino a Ø 86 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
220 mm
Larghezza
110 mm
Altezza
160 mm
Spessoro di isolamento
100 - 160
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
68 - 86
Potenza della lampada max
8 W
Profondità massima d'incasso della lampada LED
70 - 130
Introduzione per cavi o tubi ø25mm max.
5 mm
E-Numero
372911309
Peso netto individuale
333 g
Volume
6.99 l
EAN-Code
4013456547902
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso per lampade a LED rigide e orientabili ed altri dispositivi Per installazioni nei soffitti isolati Lunghezza x Largezza x Altezza: 220 x 110 x 100-160 mm. In polistirolo, senza alogeni, con prova al filo incandescente a 850°C Numero d'articolo: 1159-70 / E-No.: 372 911 309
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD