??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1159-70 - Einbaugehäuse für die Außendämmung 100 - 160 mm
Stückliste
1159-70
Art.-Nr.
1159-70
Bezeichnung
Einbaugehäuse für Außendämmung (WDVS), für Dämmstärken 100-160 mm, für Leuchten DA bis Ø 86 mm
Detaillierungsgrad
Länge
220 mm
Breite
110 mm
Höhe
160 mm
Dämmstärke
100 - 160
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
68 - 86
Max. Lampenleistung
8 W
max. Einbautiefe der LED-Leuchten
70 - 130
Leitungs- oder Rohreinführungen bis max. Ø 25 mm
5 mm
E-Nummer
372911309
Einzeln-Nettogewicht
333 g
Volumen
6.99 l
EAN-Code
4013456547902
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse für starre und schwenkbare LED-Einbauleuchten und Einbaugeräte Installation in: Gedämmte Decken Länge x Breite x Höhe: 220 x 110 x 100-160 mm. Aus Polystyrol, halogenfrei, GDP 850°C Artikelnummer: 1159-70 / E-No.: 372 911 309
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen