??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1159-70 - Boîtier d’encastrement pour isolation extérieure 100 - 160mm
Nomenclature
1159-70
No art.
1159-70
Désignation
Boîtier pour isolation extérieure (ITE), pour épaisseurs d’isolation 100-160 mm, pour lampes EP jusqu’à Ø 86 mm
Niveau de détail
Longueur
220 mm
Largeur
110 mm
Hauteur
160 mm
Epaisseur d'isolation
100 - 160
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
68 - 86
Puissance de lampe max
8 W
Profondeur d'encastrement max. des luminaires à LED
70 - 130
Introduction de câbles ou de gaines de max. Ø 25 mm
5 mm
E-nombre
372911309
Poids net
333 g
Volume
6.99 l
EAN-Code
4013456547902
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîte à encastrer pour luminaires à LED rigides et orientables et pour d'autres appareils Installation dans: des plafonds isolés Longueur x Largeur x Hauteur: 220 x 110 x 100-160 mm. Fabriquée en polystyrole, sans halogène, testée au filament chauffant à 850°C Numéro d'article: 1159-70 / E-No.: 372 911 309
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés