??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1159-62 - Kombi-Gerätedose
Stückliste
1159-62
Artikel-Nr.
1159-62
EAN-Code
4013456537064
Bezeichnung
Kombi-Gerätedose
Detaillierungsgrad
Tiefe
50 mm
Länge
68 mm
Breite
70 mm
Leitungseinführungen bis Ø 16 mm
2
Versand
10 ST
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Für die sichere Installation von Leuchten, Bewegungsmeldern und vielen weiteren Geräten in und an gedämmten Fassaden. Für heutige Dämmstärken optimiert, ermöglichen die Teleskop- Produkte vielfältige Anwendungen in Dämmungen mit Stärken von 80 bis 200 mm. Die zwei Rohreinführungen des Grundträgers gewährleisten einen sicheren Rohranschluss, die im Trägerarm integrierte Leitungsführung sorgt für einen einfachen und schnellen Leitungseinzug.· Stabiler Halt an Wand und Decke· Für Dämmstärken von 80 bis 200 mm· Geräteträger für Anbaugeräte mit einem Gesamtgewicht bis 5 kg· Gerätedose kombinierbar im Normabstand 71 mm· Rohreinführungen am Träger mit interner Leitungsführung· Einfaches Abschneiden auf Dämmstärke durch integrierte Maßangabe· Frontfixierung und Tiefenanschlag vermeiden Fehlinstallationen· Befestigung der Montageplatte/Gerätedose von vorne
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen