??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1159-50 - Mini supporto per apparecchi
Lista materiale
1159-50
Art. No.
1159-50
Designazione
Mini supporto per apparecchi, con 4 lamelle ribaltabili
Livello di dettaglio
Lunghezza
60 mm
Apertura dell'installazione
Ø 20 mm mm
E-Numero
165372008
Peso
11.8 g
Volume
0.118 l
EAN-Code
4013456536197
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Mini supporto per apparecchi per isolazione esterna Mini supporto per apparecchi per il montaggio successivo di apparecchi sulle facciate isolate esternamente e intonacate. Fissaggio durevole, sicuro e esente di ponti termici di lampade, detettori di movimenti, sensori e altri dispositivi. Per il montaggio successivo su delle facciate isolate Per spessori della coibentazione a partire di 80 mm Compensazione della tolleranza di 10 mm Montaggio conciso e esatto di apparecchi Installazione senza ponti termici garantita 4 lamelle orientabili per un ancoraggio sicuro Nessuna penetrazione di umidità Numero d'articolo: 1159-50 / E-No.: 165 372 008
ETIM 40
EC001794
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD