??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1159-50 - Mini support d'appareil
Nomenclature
1159-50
No art.
1159-50
E-nombre
165372008
Désignation
Mini support d'appareils, 4 lames pivotantes, 2 manchons ancrage
level of detail
texte d'info
Mini support d'appareils pour installations dans la couche calorifuge extérieure Mini support d'appareils pour la fixation ultérieure d'appareils sur des isolations thermiques extérieures (ITE) crépies. Fixation permanente et exempte de ponts thermiques de luminaires, détecteurs de mouvements, capteurs et d'autres appareils, montage rapide et aisé. Pour une installation après coup sur des façades isolées Pour épaisseurs d'isolation à partir de 80 mm Égalisation de tolérances de 10 mm Montage exacte et à fleur d'appareils Installations sans ponts thermiques 4 lamelles pivotantes pour un ancrage fiable Aucune pénétration d'humidité Numéro d'article: 1159-50 / E-No 165 372 008
Longueur
60 mm
Orifice d'encastrement
Ø 20 mm mm
poids
11.8 g
Volume
0.118 l
EAN-Code
4013456536197
ETIM 40
EC001794
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés