??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1159-50 - Mini-Geräteträger
Stückliste
1159-50
Art.-Nr.
1159-50
Bezeichnung
Mini-Geräteträger, mit 4 Schwenkschneiden, 2 Klemmrippen
Detaillierungsgrad
Länge
60 mm
Einbauöffnung
Ø 20 mm mm
E-Nummer
165372008
Gewicht
11.8 g
Volumen
0.118 l
EAN-Code
4013456536197
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Mini-Geräteträger für die Aussendämmung Mini-Geräteträger für die nachträgliche Befestigung verschiedenster Anbaugeräte an gedämmten und bereits verputzten Wärmedämmverbundsystemen (WDVS). Dauerhaft sicher und ohne Wärmebrücken können Leuchten, Bewegungsmelder, Aussenfühler und vieles mehr schnell und einfach befestigt werden. Für die nachträgliche Installation an gedämmten Fassaden Für Dämmstärken ab 80 mm 10 mm Toleranzausgleich Exaktes, bündiges Ausrichten von Anbaugeräten Garantiert wärmebrückenfreie Installation 4 Schwenkschneiden für die sichere Verankerung Kein Eindringen von Feuchtigkeit Artikelnummer: 1159-50 / E-No.: 165 372 008
ETIM 40
EC001794
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen