??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1159-26 - Universal-Geräteträger mit Kombieinsatz
Stückliste
1159-26
Artikel-Nr.
1159-26
EAN-Code
4013456536180
Bezeichnung
Universal-Geräteträger mit Kombieinsatz
Detaillierungsgrad
Länge
220 mm
Breite
100 mm
Tiefe
160 mm
DIN EN Rohr Ø
max. 25 mm
Leitungseinführungen
max. Ø 15 mm
Dämmstärke
60 - 160 mm
Versand
5 ST
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Universal-Geräteträger mit Kombieinsatz für die Installation von Türsprechanlagen und Einbaugeräten in der gedämmten Außenfassade. Die perfekte Basis für Sprechanlagen,Steckdosen, Schalter und vieles mehr, wie auch für 2er- oder 3er- Kombination.· Garantiert wärmebrückenfreie Installation· Für Türsprechanlagen und variable Geräteeinbau-Kombinationen 1-fach bis 3-fach· Für zukünftige Erweiterungen ohne Beschädigung der Außenfassade· Für Isolierstärken bis 360 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen