??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1159-24 - Universal Geräteträger
Stückliste
1159-24
Art.-Nr.
1159-24
E-Nummer
372 803 409
Bezeichnung
Universal-Geräteträger, mit Steinwoll-Zuschnitt, für Isolierstärke 60 - 160 mm
Detaillierungsgrad
Material
Polyethylen
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
650 °C nach EN 60695-2-11
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
Isolationsmaterial
Steinwolle
Länge
220 mm
Breite
100 mm
Höhe
60-160 mm
Rohr-Kombieinführungen M20/25
6
Einzeln-Nettogewicht
403.6 g
Einzeln-Volumen
6.12 l
EAN-Code
4013456470606
Infotext
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen