??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1159-24 - Supporto apparecchi universale
Lista materiale
1159-24
Art. No.
1159-24
Designazione
Supporto per apparecchi universale, con un taglio di lana vetratra, per spessore coibentazione 60 - 160 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
220 mm
Larghezza
100 mm
Altezza
60-160 mm
Guide combinate per tubi M20/25
6
Materiale isolante
Lana di roccia
Materiale
Polyethylen
Lineamenti
Halogenfrei
Prova del filo incandescente
650 °C nach EN 60695-2-11
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-Numero
372 803 409
Peso netto individuale
403.6 g
Singolo volume
6.12 l
EAN-Code
4013456470606
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Supporto apparecchi universale per installazioni nelle facciate isolate esternamente Lunghezza x Largezza x Altezza: 220 x 100 x 60-160 mm. Fatto di polietilene, senza alogeni, con prova al filo incandescente a 650°C Numero d'articolo: 1159-24 / E-No.: 372 803 409
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD