??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1159-24 - Support d'appareils universel
Nomenclature
1159-24
No art.
1159-24
E-nombre
372 803 409
Désignation
Support d'appareils universel, avec découpe en laine minérale, pour épaisseur de l'isolant 60 - 160 mm
level of detail
Matériaux
Polyéthylène
Propriétés
Sans halogène
Test au filament chauffant
650 °C nach EN 60695-2-11
Température d'application
-5°C / + 60°C
Matériel isolant
Laine minérale
Longueur
220 mm
Largeur
100 mm
Hauteur
60-160 mm
Introductions combinées pour gaines M20/25
6
Poids net
403.6 g
Volume
6.12 l
EAN-Code
4013456470606
texte d'info
Support d'appareils universel Installation dans: façades isolées par l'extérieur (ITE) Longueur x Largeur x Hauteur: 220 x 100 x 60-160 mm. en polyethylène, sans halogène, test au filament chauffant 650°C Numéro d'article: 1159-24 / E-No 372 803 409
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés