??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1158953 - NBC-M8MSD/ 1,0-93B
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1158953
Product number of the Manufacturer
1158953
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles exempt d'halogène, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M8, sur extrémité libre, longueur de câble: 1 m
Manufacturer Type Description
NBC-M8MSD/ 1,0-93B
Preview
GTIN-Code
4063151166151
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
diamètre
6.500 mm
Norme d'application
IEC 61076-2-114
certificats et homologations
cULus Listed
Pole number
4
sans halogène
No
polarisation
D-coded
Blindé (O/N)
Yes
Areas of application for signal and data transmission
Standard
matériau de la gaine du câble
PVC
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
M8
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
4 A
couleur de la gaine
green RAL 6018
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-40 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
70 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
70 °C
Nombre de conducteurs
4
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
type de connection côté boitier
not relevant
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Not relevant
Conductor cross-section, max.
0.340 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
22
Coding
not relevant
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
1 m
Category (capacity)
PROFINET
épaisseur de l’isolation
0.900 mm
GTIN
4063151166151
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles exempt d'halogène, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M8, sur extrémité libre, longueur de câble: 1 m
Product type
NBC-M8MSD/ 1,0-93B
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés