??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1158953 - NBC-M8MSD/ 1,0-93B
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1158953
Artikelnummer des Herstellers
1158953
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M8, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1 m
Herstellertypbezeichnung
NBC-M8MSD/ 1,0-93B
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151166151
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Durchmesser
6.500 mm
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-114
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed
Polzahl
4
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M8
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
4 A
Farbe des Mantels
green RAL 6018
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-40 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
70 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
70 °C
Anzahl der Adern
4
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
not relevant
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
nicht relevant
Aderquerschnitt, max.
0.340 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
22
Codierung (Kopf 2)
not relevant
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
1 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
PROFINET
Dicke der Isolierung
0.900 mm
GTIN
4063151166151
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M8, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1 m
Herstellerprodukttyp
NBC-M8MSD/ 1,0-93B
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen