svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1158840000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Identification
Equipment and reference Iabel
Equipment marker
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/28/11/04/1158840000.prj},{NB=1158840000},{MANUID=1158840000},{AAF040=0.005},{BAB577=1.2},{BAA020=30},{BAF016=60},{AAD931=39269097},{AAO676=1158840000},{AAO663=4032248947294},{PREVIEW=../../../../_pool_/f2/d2/11588400000000.png},{MANUTYPEDESC=CC 30/60 O4MM MC NE BL},{DESCSHORT=Device marking, 60 mm, Polyamide 66, blue},{DESCLONG=Markers for identifying equipment. The markers can be labelled with a printer or plotter and the appropriate software.},{GTIN=4032248947294},{MANUNAME=Weidmueller Group},{BAB664=Polyamide (PA)},{BAC140=V2},{BAD656=Yes},{URL=URL},{KEYWORD=Device marking},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO742=Multicard},{AAO057=CC 30/60 O4MM MC NE BL},{AAW338=Device marking}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1158840000 - CC 30/60 O4MM MC NE BL
Bill of material
Weidmueller 1158840000
Preview
Product number of the Manufacturer
1158840000
Manufacturer Type Description
CC 30/60 O4MM MC NE BL
Short Description
Device marking, 60 mm, Polyamide 66, blue
Long Description
Markers for identifying equipment. The markers can be labelled with a printer or plotter and the appropriate software.
GTIN
4032248947294
Manufacturer Name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.005
kg
depth
1.2
mm
height
30
mm
width
60
mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성