??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1158840000 - CC 30/60 O4MM MC NE BL
Kusovník
Weidmueller 1158840000
Preview
Manufacturer Product ID
1158840000
Manufacturer Type Description
CC 30/60 O4MM MC NE BL
Description short
Značení zařízení, 60 mm, Polyamid 66, Modrá
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4032248947294
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.005 kg
depth
1.2 mm
height
30 mm
width
60 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model