??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1158836 - SAC-5P-3,0-280/M12FSL FE CH-MA
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1158836
Artikelnummer des Herstellers
1158836
Kurzbeschreibung
Powerleitung
Langbeschreibung
Powerleitung, 5-polig, PUR halogenfrei, grau RAL 7001, Buchse gerade M12, Kodierung: L, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 3 m, für Gleichstrom bis 16 A / 63 V, Kundenvariante
Herstellertypbezeichnung
SAC-5P-3,0-280/M12FSL FE CH-MA
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151165239
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
52
Bemessungsspannung
63 V
Bemessungsstrom
16 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-111
Zertifikat/Zulassung
not available
Polzahl
5
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Ja
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Codierung (Kopf 1)
L-codiert
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Power supply
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Verwendung für Produkt
Farbe des Mantels
gray RAL 7001
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-30 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-50 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
Werkstoff der Rändel
Zink-Druckguss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
not relevant
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Female (Buchse)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
nicht relevant
Aderquerschnitt, max.
2.500 mm^2
strahlenvernetzt
Nein
Codierung (Kopf 2)
L-codiert
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
3 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
Schweißperlenfest
Nein
GTIN
4063151165239
Herstellerproduktbezeichnung
Powerleitung
Herstellerproduktbeschreibung
Powerleitung, 5-polig, PUR halogenfrei, grau RAL 7001, Buchse gerade M12, Kodierung: L, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 3 m, für Gleichstrom bis 16 A / 63 V, Kundenvariante
Herstellerprodukttyp
SAC-5P-3,0-280/M12FSL FE CH-MA
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft