??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1158820000 - CC 30/60 O4MM MC NE GN
Nomenclature
Weidmueller 1158820000
Preview
Manufacturer Product ID
1158820000
Manufacturer Type Description
CC 30/60 O4MM MC NE GN
Description short
Repérage d’appareils, 60 mm, Polyamide 66, vert
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4032248947522
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.005 kg
depth
1.2 mm
height
30 mm
width
60 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés