??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1158820000 - CC 30/60 O4MM MC NE GN
Stückliste
Weidmueller 1158820000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1158820000
Herstellertypbezeichnung
CC 30/60 O4MM MC NE GN
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 60 mm, Polyamid 66, grün
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248947522
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
halogenfrei
Ja
Masse
0.005 kg
Tiefe
1.2 mm
Höhe
30 mm
Breite
60 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen