??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1158820000 - CC 30/60 O4MM MC NE GN
Lista materiałowa
Weidmueller 1158820000
Preview
Manufacturer Product ID
1158820000
Manufacturer Type Description
CC 30/60 O4MM MC NE GN
Description short
Oznaczenie urządzenia, 60 mm, poliamid 66, zielony
Description long
Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4032248947522
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.005 kg
depth
1.2 mm
height
30 mm
width
60 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD