??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1157284 - CAPAROC E1 12-24DC/10A
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1157284
Product number of the Manufacturer
1157284
Description short
Interruttore di protezione elettronico
Description long
Interruttore di protezione elettronico, numero poli: 1, tipo di montaggio: a innesto su barra collettrice CAPAROC CR…
Manufacturer Type Description
CAPAROC E1 12-24DC/10A
article view
GTIN-Code
4063151161149
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
26
classe di infiammabilità
V-0
tipo di montaggio
pluggable onto CAPAROC CR… current rail
larghezza
6.15 mm
altezza
132.66 mm
Mass
0.095 kg
profondità
111.3 mm
Pole number
1
Max. operating voltage
30 V
min. operating voltage
10 V
Nominal current
10 A
remote signaling contact present
No
tensione di servizio
12 V
max. ambient temperature during operation
65 °C
Shutdown time
4 ms
max. capacitive load
0.020 µF
Fail-safe-element
15 A
Fuse type
Electronic
Active current limitation
0
min. ambient temperature during operation
-30 °C
codice EAN
4063151161149
Manufacturer product designation
Interruttore di protezione elettronico
Manufacturer product description
Modulo con interruttore di protezione elettronico a un canale per la protezione di utenze da 12 e 24 V DC in caso di sovraccarico e cortocircuito. Con corrente nominale fissa. Per l'installazione su guida DIN tramite le barre collettrici CAPAROC.
Product type
CAPAROC E1 12-24DC/10A
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1157284
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85363010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD