??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1157279 - CAPAROC E1 12-24DC/8A
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1157279
Product number of the Manufacturer
1157279
Description short
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
Description long
Disjoncteur de protection d'appareils électronique, nombre de pôles: 1, type de montage: enfichable sur les barres collectrices CAPAROC CR…
Manufacturer Type Description
CAPAROC E1 12-24DC/8A
Preview
GTIN-Code
4063151160661
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
26
classe d’inflammabilité
V-0
Type de montage
pluggable onto CAPAROC CR… current rail
Largeur
6.15 mm
hauteur
132.66 mm
poids net
0.094 kg
profondeur
111.3 mm
Pole number
1
tension d'emploi maximum
30 V
tension d'emploi minimum
10 V
courant nominal
8 A
remote signaling contact present
No
tension d'emploi
12 V
température ambiante maximum de fonctionnement
65 °C
Shutdown time
4 ms
max. capacitive load
0.020 µF
Fail-safe-element
15 A
Fuse type
Electronic
Active current limitation
0
température ambiante minimum de fonctionnement
-30 °C
GTIN
4063151160661
Manufacturer product designation
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
Manufacturer product description
Module disjoncteur électronique à 1 canal, pour la protection des récepteurs de 12 et 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Avec intensité nominale fixe. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.
Product type
CAPAROC E1 12-24DC/8A
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1157279
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85363010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés