??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1157279 - CAPAROC E1 12-24DC/8A
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1157279
Artikelnummer des Herstellers
1157279
Kurzbeschreibung
Elektronischer Geräteschutzschalter
Langbeschreibung
Elektronischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Montageart: steckbar auf Stromschiene CAPAROC CR…
Herstellertypbezeichnung
CAPAROC E1 12-24DC/8A
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151160661
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
26
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V-0
Montageart
pluggable onto CAPAROC CR… current rail
Breite
6.15 mm
Höhe
132.66 mm
Nettogewicht
0.094 kg
Tiefe
111.3 mm
Polzahl
1
max. Betriebsspannung
30 V
min. Betriebsspannung
10 V
Nennstrom
8 A
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
Betriebsspannung
12 V
max. Umgebungstemperatur während des Betriebs
65 °C
Abschaltzeit
4 ms
max. kapazitive Last
0.020 µF
Fail-Safe-Element
15 A
Sicherungstyp
elektronisch
Aktive Strombegrenzung
0
min. Umgebungstemperatur während des Betriebs
-30 °C
GTIN
4063151160661
Herstellerproduktbezeichnung
Elektronischer Geräteschutzschalter
Herstellerproduktbeschreibung
1-kanaliges elektronisches Geräteschutzschalter-Modul zum Schutz von Verbrauchern an 12 und 24 V DC bei Überlast und Kurzschluss. Mit festem Nennstrom. Zur Installation auf DIN-Tragschiene über die CAPAROC Stromschienen.
Herstellerprodukttyp
CAPAROC E1 12-24DC/8A
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1157279
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85363010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen