??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1156005 - SACB-4/ 8-L-C QO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1156005
Artikelnummer des Herstellers
1156005
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Box
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 5, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, Schirmung: nein, Beim Anschluss von 5 Leitern max. 0,5 mm² anschließbar
Herstellertypbezeichnung
SACB-4/ 8-L-C QO
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151157265
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
72
Schutzart (IP)
IP65
min. Betriebstemperatur
-30 °C
max. Betriebstemperatur
80 °C
Breite
58 mm
Höhe
45 mm
Nettogewicht
0.266 kg
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Sn
Verschmutzungsgrad
not relevant
Werkstoff des Gehäuses
PBT
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.140 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.500 mm^2
Anschluss für NPN-Sensor vorhanden
Nein
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen
Schneidklemmanschluss
max. Betriebsspannung
24 V
max. Strombelastbarkeit (pro E/A-Signal)
10 A
max. Summenstrom
10 A
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz
2
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
4
LED-Anzeige vorhanden
Ja
Potenzialtrennung vorhanden
Nein
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
5
Explosionsschutz Kategorie für Gas
not relevant
Explosionsschutz Kategorie für Staub
not relevant
min. Betriebsspannung
24 V
min. Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung
7 mm
max. Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung
12 mm
Anschluss der Stammleitung
Pluggable screw connection
GTIN
4063151157265
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Box
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 5, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, Schirmung: nein, Beim Anschluss von 5 Leitern max. 0,5 mm² anschließbar
Herstellerprodukttyp
SACB-4/ 8-L-C QO
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen