??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1155996 - SACB-8/16-M23 P12 SH
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1155996
Product number of the Manufacturer
1155996
Description short
Répartiteur pour capteurs/actionneurs
Description long
Répartiteur pour capteurs/actionneurs, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Métal, nombre de prises: 8, nombre de pôles: 5, détrompage: A - standard, affectation des prises: double, affichage d'état: Non, Universel; racc. câble multicond.: Raccordement enfichable M23 180°, blindage: oui
Manufacturer Type Description
SACB-8/16-M23 P12 SH
Preview
GTIN-Code
4063151158835
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Indice de protection IP
IP65
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
70 °C
Largeur
58 mm
hauteur
36 mm
poids net
0.554 kg
matière du revêtement du contact
gold-plated
raccordement pour détecteur NPN
Yes
type de circuit de départ pour les actionneurs et détecteurs
M12
tension d'emploi maximum
48 V
courant de commutation maximum par signal d'entrée/sortie
10 A
courant sommé maximum
10 A
Number of channels per slots
2
Number of sensor/actuator slots
8
avec affichage LED
No
Coupure de potentiel existante (O/N)
No
number of poles sensor/actuator slots
5
Catégorie de protection antidéflagrante pour gaz
not relevant
Catégorie de protection antidéflagrante pour poussières
not relevant
tension d'emploi minimum
48 V
Connection of the master cable
M23 plug connection
GTIN
4063151158835
Manufacturer product designation
Répartiteur pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Répartiteur pour capteurs/actionneurs, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Métal, nombre de prises: 8, nombre de pôles: 5, détrompage: A - standard, affectation des prises: double, affichage d'état: Non, Universel; racc. câble multicond.: Raccordement enfichable M23 180°, blindage: oui
Product type
SACB-8/16-M23 P12 SH
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés