??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1150682 - PRC 5-CA-MF-H07-4-5,0
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1150682
Product number of the Manufacturer
1150682
Description short
Câble de liaison
Description long
Câble d'installation prééquipé, Famille d'articles: PRC 35, Câble de liaison, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 5, tension assignée: 690 V AC, courant de référence: 32 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle/mâle. Cet article est également disponible avec d'autres longueurs de câbles. Pour vos besoins, veuillez contacter votre filiale locale de PHOENIX CONTACT.
Manufacturer Type Description
PRC 5-CA-MF-H07-4-5,0
Preview
GTIN-Code
4063151148232
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
22
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
30 °C
température de fonctionnement maximum
60 °C
Pole number
5
température ambiante maximale
60 °C
matière du revêtement du contact
silver-plated
degré de salissure
2
avec raccordement pour le conducteur PE
No
matériau de boîtier
PPE
avec écran de raccordement
No
Number of control contacts
5
avec filetage
Yes
Connection on the inside
Screw connection
Inside connection
Screw connection
GTIN
4063151148232
Manufacturer product designation
Câble de liaison
Manufacturer product description
Câble d'installation prééquipé, Famille d'articles: PRC 35, Câble de liaison, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 5, tension assignée: 690 V AC, courant de référence: 32 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle/mâle. Cet article est également disponible avec d'autres longueurs de câbles. Pour vos besoins, veuillez contacter votre filiale locale de PHOENIX CONTACT.
Manufacturer product family
PRC 35
Product type
PRC 5-CA-MF-H07-4-5,0
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés