??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1150681 - PRC 5-CA-MF-H07-4-10,0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1150681
Artikelnummer des Herstellers
1150681
Kurzbeschreibung
Verbindungsleitung
Langbeschreibung
Installationsleitung konfektioniert, Artikelfamilie: PRC 35, Verbindungsleitung, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse / Stift. Dieser Artikel ist auch mit anderen Leitungslängen erhältlich. Für Ihre Bedarfe kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Phoenix Contact-Niederlassung.
Herstellertypbezeichnung
PRC 5-CA-MF-H07-4-10,0
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151148072
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
22
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
30 °C
max. Betriebstemperatur
60 °C
Polzahl
5
max. Umgebungstemperatur
60 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
silver-plated
Verschmutzungsgrad
2
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Werkstoff des Gehäuses
PPE
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Anzahl Steuerkontakte
5
mit Gewinde
Ja
Anschluss auf der Innenseite
Screw connection
Anschluss Innenseite
Screw connection
GTIN
4063151148072
Herstellerproduktbezeichnung
Verbindungsleitung
Herstellerproduktbeschreibung
Installationsleitung konfektioniert, Artikelfamilie: PRC 35, Verbindungsleitung, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse / Stift. Dieser Artikel ist auch mit anderen Leitungslängen erhältlich. Für Ihre Bedarfe kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Phoenix Contact-Niederlassung.
Herstellerproduktfamilie
PRC 35
Herstellerprodukttyp
PRC 5-CA-MF-H07-4-10,0
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen