??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1149298 - NBC-M12MRY/5,0-94H/M12MRY
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1149298
Artikelnummer des Herstellers
1149298
Kurzbeschreibung
Hybridkabel
Langbeschreibung
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, auf Stecker gewinkelt M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, Kabellänge: 5 m, Power with Ethernet (PWE)
Herstellertypbezeichnung
NBC-M12MRY/5,0-94H/M12MRY
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151143824
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
17
Durchmesser
8.800 mm
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-113
Zertifikat/Zulassung
cUL Listed, UL Listed
Polzahl
8
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
Y-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
6 A
Farbe des Mantels
black RAL 9005
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-30 °C
Anzahl der Adern
8
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
gewinkelt
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
0.150 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
26
Codierung (Kopf 2)
Y - hybrid
torsionstauglich
Nein
Hybridkabel
Ja
Länge der vorkonfektionierten Leitung
5 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
Ethernet hybrid
GTIN
4063151143824
Herstellerproduktbezeichnung
Hybridkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, auf Stecker gewinkelt M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, Kabellänge: 5 m, Power with Ethernet (PWE)
Herstellerprodukttyp
NBC-M12MRY/5,0-94H/M12MRY
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen