??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1149273 - NBC-M12FRY/3,0-94H
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1149273
Product number of the Manufacturer
1149273
Description short
Câble hybride
Description long
Câble hybride, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-pôles exempt d'halogène, blindé (Advanced Shielding Technology), Connecteur femelle coudé M12 / IP65/IP67, détrompage: Y, sur extrémité libre, longueur de câble: 3 m, Power with Ethernet (PWE)
Manufacturer Type Description
NBC-M12FRY/3,0-94H
Preview
GTIN-Code
4063151144524
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
17
diamètre
8.800 mm
Norme d'application
IEC 61076-2-113
certificats et homologations
cUL Listed, UL Listed
Pole number
8
degré de protection (IP) monté
IP67
sans halogène
No
polarisation
Y-coded
Blindé (O/N)
Yes
Areas of application for signal and data transmission
Standard
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
M12
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
6 A
couleur de la gaine
black RAL 9005
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-30 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
70 °C
Nombre de conducteurs
8
suitable for cable guide chain
Yes
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
type de connection côté boitier
not relevant
type d'entrée de câble, côté départ
angled
genre (M/F) de connection côté terrain
Female (socket)
Type of plug-in contact (head 2)
Not relevant
Conductor cross-section, max.
0.150 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
26
Coding
not relevant
Torsion-resistant
No
Câble hybride
Yes
longueur de câble préassemblé
3 m
Category (capacity)
Ethernet hybrid
GTIN
4063151144524
Manufacturer product designation
Câble hybride
Product type
NBC-M12FRY/3,0-94H
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés