??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1149273 - NBC-M12FRY/3,0-94H
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1149273
Artikelnummer des Herstellers
1149273
Kurzbeschreibung
Hybridkabel
Langbeschreibung
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Buchse gewinkelt M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 3 m, Power with Ethernet (PWE)
Herstellertypbezeichnung
NBC-M12FRY/3,0-94H
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151144524
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
17
Durchmesser
8.800 mm
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-113
Zertifikat/Zulassung
cUL Listed, UL Listed
Polzahl
8
Schutzart (IP, montiert)
IP67
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
Y-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
6 A
Farbe des Mantels
black RAL 9005
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-30 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
70 °C
Anzahl der Adern
8
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
not relevant
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Female (Buchse)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
nicht relevant
Aderquerschnitt, max.
0.150 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
26
Codierung (Kopf 2)
not relevant
torsionstauglich
Nein
Hybridkabel
Ja
Länge der vorkonfektionierten Leitung
3 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
Ethernet hybrid
GTIN
4063151144524
Herstellerproduktbezeichnung
Hybridkabel
Herstellerprodukttyp
NBC-M12FRY/3,0-94H
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen