??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1147826 - SAC-5P-MS/ 0,5-28R/FS SCO RAIL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1147826
Artikelnummer des Herstellers
1147826
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellertypbezeichnung
SAC-5P-MS/ 0,5-28R/FS SCO RAIL
Internationale Artikelnummer
4063151140328
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Bemessungsspannung
48 V
Bemessungsstrom
4 A
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
not available
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Nein
Verwendung für Produkt
schleppkettentauglich
Nein
strahlenvernetzt
Nein
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
Schweißperlenfest
Nein
GTIN
4063151140328
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellerprodukttyp
SAC-5P-MS/ 0,5-28R/FS SCO RAIL
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft