??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1147603 - SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP BK S21
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1147603
Artikelnummer des Herstellers
1147603
Kurzbeschreibung
Y-Verteiler
Langbeschreibung
Y-Verteiler, parallel Verteiler
Herstellertypbezeichnung
SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP BK S21
Internationale Artikelnummer
4063151140106
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
29
Bemessungsspannung
48 V
Bemessungsstrom
4 A
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed
Nettogewicht
0.030 kg
Schutzart (IP, montiert)
IP67
Verschmutzungsgrad
1
geschirmt
Nein
Ausführung des Sensor-Aktor-Adapters
Y-Adapter
GTIN
4063151140106
Herstellerproduktbezeichnung
Y-Verteiler
Herstellerproduktbeschreibung
Y-Verteiler, parallel Verteiler
Herstellerprodukttyp
SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP BK S21
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft